17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

トランス 120v 100v通販・販売特集

トランス 120v 100vの特集ページです。 M21シリーズ マルチトランスや海外・日本国内兼用変圧器 AG-Nシリーズなどトランス 120v 100vに関する商品を探せます。

  • M21シリーズ マルチトランス

      スワロー電機

      M21シリーズ マルチトランス

      4平均満足度 4.0
      通常価格(税別) :
      12,474円~
      通常出荷日 :
      在庫品1日目〜
      一部当日出荷可能
    • 海外・日本国内兼用変圧器 AG-Nシリーズ

        スワロー電機

        海外・日本国内兼用変圧器 AG-Nシリーズ

        0
        通常価格(税別) :
        40,676円~
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • SG11-Eシリーズ 電源トランス

          スワロー電機

          SG11-Eシリーズ 電源トランス

          0
          通常価格(税別) :
          9,651円~
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • 豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 150/200VA

            豊澄電源機器

            豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 150/200VA

            0
            通常価格(税別) :
            14,296円~
            通常出荷日 :
            19日目
          • 電源トランス SA21シリーズ
            • 数量スライド割引

            スワロー電機

            電源トランス SA21シリーズ

            0
            通常価格(税別) :
            18,064円
            通常出荷日 :
            在庫品1日目
            当日出荷可能
          • 100V昇圧器ハイパワー

              日動工業

              100V昇圧器ハイパワー

              0
              通常価格(税別) :
              21,069円~
              通常出荷日 :
              1日目〜
            • M41シリーズ マルチトランス

                スワロー電機

                M41シリーズ マルチトランス

                0
                通常価格(税別) :
                11,674円~
                通常出荷日 :
                在庫品1日目〜
                一部当日出荷可能
              • AG-Dシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス

                  スワロー電機

                  AG-Dシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス

                  5平均満足度 5.0
                  通常価格(税別) :
                  33,902円~
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目
                  当日出荷可能
                • 豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 60/100VA

                    豊澄電源機器

                    豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 60/100VA

                    5平均満足度 5.0
                    通常価格(税別) :
                    9,689円~
                    通常出荷日 :
                    1日目〜
                  • WORLDシリーズ 海外用トランス
                    • 数量スライド割引

                    スワロー電機

                    WORLDシリーズ 海外用トランス

                    0
                    通常価格(税別) :
                    23,243円~
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目
                    当日出荷可能
                  • 海外用変圧器 PAL-Aシリーズ
                    • 数量スライド割引

                    スワロー電機

                    海外用変圧器 PAL-Aシリーズ

                    0
                    通常価格(税別) :
                    16,293円~
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目〜
                    一部当日出荷可能
                  • TRANSFORMERS SLAタイプ(複巻)電源トランス
                    • 数量スライド割引

                    相原電機

                    TRANSFORMERS SLAタイプ(複巻)電源トランス

                    0
                    通常価格(税別) :
                    7,820円
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目
                    当日出荷可能
                  • ハタヤ 大容量型トランスル 昇降圧兼用型 単相200V・100V 5.0kVA

                      ハタヤリミテッド

                      ハタヤ 大容量型トランスル 昇降圧兼用型 単相200V・100V 5.0kVA

                      0
                      通常価格(税別) :
                      261,781円
                      通常出荷日 :
                      15日目
                    • PALシリーズ 海外用トランス(使用容量 150V,350V)
                      • 数量スライド割引

                      スワロー電機

                      PALシリーズ 海外用トランス(使用容量 150V,350V)

                      0
                      通常価格(税別) :
                      15,319円~
                      通常出荷日 :
                      16日目
                    • 海外・日本国内兼用トランス AGシリーズ(トロイダルトランス式)

                        スワロー電機

                        海外・日本国内兼用トランス AGシリーズ(トロイダルトランス式)

                        0
                        通常価格(税別) :
                        45,770円~
                        通常出荷日 :
                        16日目〜
                      • SUシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス

                          スワロー電機

                          SUシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス

                          5平均満足度 5.0
                          通常価格(税別) :
                          26,368円~
                          通常出荷日 :
                          在庫品1日目
                          当日出荷可能
                        • 日本国内用トランス AUシリーズ

                            スワロー電機

                            日本国内用トランス AUシリーズ

                            0
                            通常価格(税別) :
                            21,986円~
                            通常出荷日 :
                            在庫品1日目〜
                            一部当日出荷可能
                          • 複巻トランス UPシリーズ
                            • 数量スライド割引

                            相原電機

                            複巻トランス UPシリーズ

                            4.3平均満足度 4.3
                            通常価格(税別) :
                            5,540円
                            通常出荷日 :
                            在庫品1日目
                            当日出荷可能
                          • SA12シリーズ 電源トランス
                            • 数量スライド割引

                            スワロー電機

                            SA12シリーズ 電源トランス

                            4.3平均満足度 4.3
                            通常価格(税別) :
                            11,685円
                            通常出荷日 :
                            在庫品1日目
                            当日出荷可能
                          • アサダ ダウントランス

                              アサダ

                              アサダ ダウントランス

                              0
                              通常価格(税別) :
                              70,060円
                              通常出荷日 :
                              4日目
                            • ポータブル/ハンディケース入り ステップアップトランス CU-Sシリーズ
                              • 数量スライド割引
                              • 廃止予定品あり

                              豊澄電源機器

                              ポータブル/ハンディケース入り ステップアップトランス CU-Sシリーズ

                              0
                              通常価格(税別) :
                              22,160円~
                              通常出荷日 :
                              在庫品1日目〜
                              一部当日出荷可能
                            • 豊澄電源 LU12シリーズ 100V対200V複巻アップトランス100VA

                                豊澄電源機器

                                豊澄電源 LU12シリーズ 100V対200V複巻アップトランス100VA

                                0
                                通常価格(税別) :
                                15,178円
                                通常出荷日 :
                                在庫品1日目
                                当日出荷可能
                              • 豊澄電源 NR11 ノイズ防止トランス 100V対100V 1KVA
                                • 数量スライド割引

                                豊澄電源機器

                                豊澄電源 NR11 ノイズ防止トランス 100V対100V 1KVA

                                0
                                通常価格(税別) :
                                84,933円
                                通常出荷日 :
                                在庫品1日目
                                当日出荷可能
                              • 豊澄電源 AD21シリーズ 200V対100V 単巻ダウントランス

                                  豊澄電源機器

                                  豊澄電源 AD21シリーズ 200V対100V 単巻ダウントランス

                                  0
                                  通常価格(税別) :
                                  5,133円~
                                  通常出荷日 :
                                  在庫品1日目
                                  当日出荷可能
                                • 豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 1/3/5VA

                                    豊澄電源機器

                                    豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 1/3/5VA

                                    0
                                    通常価格(税別) :
                                    3,689円~
                                    通常出荷日 :
                                    在庫品1日目
                                    当日出荷可能
                                  • 逆Vトランス 3SVシリーズ
                                    • 数量スライド割引

                                    スワロー電機

                                    逆Vトランス 3SVシリーズ

                                    0
                                    通常価格(税別) :
                                    54,990円~
                                    通常出荷日 :
                                    在庫品1日目
                                    当日出荷可能
                                  • ミニトランスル 降圧型

                                      ハタヤリミテッド

                                      ミニトランスル 降圧型

                                      1平均満足度 1.0
                                      通常価格(税別) :
                                      73,247円~
                                      通常出荷日 :
                                      1日目
                                    • 携帯用トランス TBNシリーズ

                                        スワロー電機

                                        携帯用トランス TBNシリーズ

                                        0
                                        通常価格(税別) :
                                        58,764円~
                                        通常出荷日 :
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                      • 単相単巻トランス AD21シリーズ

                                          豊澄電源機器

                                          単相単巻トランス AD21シリーズ

                                          0
                                          通常価格(税別) :
                                          5,030円~
                                          通常出荷日 :
                                          在庫品1日目〜
                                          一部当日出荷可能
                                        • 変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)

                                            トラスコ中山

                                            変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)

                                            5平均満足度 5.0
                                            通常価格(税別) :
                                            26,064円
                                            通常出荷日 :
                                            1日目

                                          これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

                                          トランスに関連する通販・販売特集

                                          見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                          比較リスト